Power Xpert Meter 3000 (PXM3000) ของ Eaton มอบการวัดและการเฝ้าติดตามกำลังไฟฟ้าและพลังงานระดับโลกแบบครอบคลุมซึ่งลดต้นทุนการดำเนินงานในแต่ละวันและช่วยหลีกเลี่ยงภาวะธุรกิจหยุดชะงักที่มีค่าใช้จ่ายสูง มิเตอร์ต่างๆ สามารถใช้ได้ในการใช้งานหลากหลายแบบ ซึ่งรวมถึงการจัดการพลังงาน การเฝ้าติดตามกระแสโหลดของวงจร และการระบุหาปัญหาด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้า
PXM3000 เป็นมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าและพลังงานระดับซื้อ-ขายที่มอบโซลูชันที่คุ้มทุนสำหรับการประยุกต์ใช้พลังงานและระบบมิเตอร์ย่อย
มิเตอร์วัดพลังงานรุ่น PXM3000 ช่วยให้คุณสามารถลดและควบคุมความต้องการใช้พลังงานของคุณได้โดยการทำให้การใช้ไฟฟ้าสามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา
เนื่องจากความถูกต้องแม่นยำในการวัดตามมาตรฐาน ANSI C12.20 และ IEC 62053-22 อยู่ที่ 0.2% ทำให้ PXM3000 สามารถส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำโดยการหมุนเวียนตัวอย่างใน 128 ช่วง ซึ่งทำให้คุณสามารถบริหารต้นทุนระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านเว็บอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Eaton เอง
Eaton ทำให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญต่อการจัดการระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าของคุณในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
มิเตอร์รุ่น PXM3000 ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังซึ่งมีข้อมูลวงจรแบบเรียลไทม์ทั้งในรูปแบบตัวเลขและภาพกราฟิกเพื่อช่วยตรวจสอบพารามิเตอร์วงจร เช่น ระดับการโหลดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า รวมถึงเพาเวอร์แฟคเตอร์
เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังช่วยให้ผู้ใช้ได้เห็นการเปรียบเทียบความต้องการ แนวโน้ม รูปคลื่นของบันทึก และฮาร์มอนิกโดยตรงในเว็บเบราว์เซอร์หรือจอแสดงผลกราฟิก LCD ของมิเตอร์
มิเตอร์รุ่น PXM3000 เป็นมิเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ได้ ซึ่งสนับสนุนข้อกำหนดด้านระบบมิเตอร์ย่อยตามเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานใหม่ เพราะมีอีเธอร์เน็ตและฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์
มิเตอร์นี้ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาด 4GB และแนวโน้มในช่วงสามปีที่ผ่านมาในระบบคลาวด์ เพื่อช่วยให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงาน
การค้นหาของคุณ "" ไม่ตรงกับเอกสารหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ