การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
เซ็นเซอร์และลิมิตสวิตช์

ลิมิตสวิตซ์อินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบไม่ใช่โลหะ NEMA รุ่น E55

เซ็นเซอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อความทน

อินดัคทีฟเซ็นเซอร์แบบไม่ใช่โลหะแบบลิมิตสวิตช์ รุ่น E55 ของ Eaton เป็นอุปกรณ์ช่วงตรวจจับยาว ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้เปลี่ยนแทนลิมิตสวิตช์ทางเชิงกลโดยประกอบเข้าไปตรงๆ หัวเซ็นเซอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ได้รับการประกอบมาจากโรงงานเพื่อการใช้งานเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งด้านบน และยังสามารถเปลี่ยนเป็นตำแหน่งตรวจจับด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งจากสี่ด้านได้อย่างง่ายดายในพื้นที่ทำงาน สวิตช์เหล่านี้ยังมีตัวเรือน PBT ที่ทนทานเพื่อความทนต่อการชะล้างและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง

คุณลักษณะหลักของลิมิตสวิตช์อินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบไม่ใช่โลหะ NEMA รุ่น E55

  • ตัวเรือนแบบไม่ใช่โลหะมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
  • ฟอร์มแฟคเตอร์และการติดตั้งเหมือนกันกับลิมิตสวิตช์มาตรฐานเพื่อให้ดัดแปลงติดตั้งได้ง่าย
  • หัวเซ็นเซอร์มีตำแหน่งการตรวจจับ 5 จุด (ด้านบนและด้านข้างทั้งสี่ด้าน) ที่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายในพื้นที่ทำงาน
  • ช่วงการตรวจจับยาวสูงสุดถึง 40 มม.

ทดสอบกับสิ่งที่ดีที่สุด!

ไม่แน่ใจว่าโซลูชันเซ็นเซอร์และลิมิตสวิตช์ของ Eaton เหมาะกับคุณหรือไม่ใช่ไหม คุณสามารถขอตัวอย่างเซ็นเซอร์ของ Eaton ได้ฟรี เพื่อนำไปทดสอบกับการใช้งานเครื่องจักรของคุณ เราจะเตรียมผู้เชี่ยวชาญของ Eaton ไว้พร้อมช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำทางเทคนิค เพื่อให้คุณเลือกเซ็นเซอร์ได้เหมาะกับความต้องการใช้งานของคุณ

พร้อมจะสั่งซื้อแล้วใช่ไหม

เครื่องมือค้นหาผู้จัดจำหน่ายที่จะค้นหาผู้จัดจำหน่ายใกล้คุณ
ข้อมูลจำเพาะ

คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์

 

แบบลิมิตสวิตช์ รุ่น E55, ตัวเรือนแบบไม่ใช่โลหะ
 

การใช้งาน

สายการแปรรูปอาหาร สภาพแวดล้อมที่มีการชะล้างสูง
 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

  • หัวเซ็นเซอร์ 5 จุด สามารถติดตั้งได้ที่ด้านบนหรือตำแหน่งใดก็ได้ของด้านข้างสี่ด้าน 
  • ช่วงการตรวจจับยาวสูงสุดถึง 40 มม. 
  • เอาต์พุตแบบปกติเปิดหรือปกติปิดวงจร 
  • แรงดันไฟฟ้า AC 
  • ตัวเรือนเรซิน PBT ที่ทนทาน
     

ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลจำเพาะ

  • พิกัดกระแสไฟฟ้า— AC: 400mA 
  • มาตรฐานกล่อง— NEMA 4, 4X, 6, 12, 13 IEC IP67 
  • โครงสร้าง— เรซิน PBT
     

การอนุมัติ

  • CE
  • ตรงตามมาตรฐาน RoHS
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close