การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

039433

Eaton Moeller® series PKZM0 Motor-protective circuit-breaker, 3p+1N/O+1N/C, Ir=10-16A, screw connection, large packaging PKZM0-16/NHI11-GVP

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Motor-protective circuit-breaker
Catalog Number
039433
EAN
4015080394334
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
93 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
0.329 kg
Certifications
CE

คุณสมบัติและการทำงาน

Actuator type
Turn button
Fitted with:
Auxiliary switch
Functions
Phase failure sensitive
Number of poles
Three-pole

พิกัดไฟฟ้า

Rated operational power at AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Rated operational power at AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Rated operational voltage (Ue) - min
690 V
Rated operational voltage (Ue) - max
690 V
Rated uninterrupted current (Iu)
16 A

พิกัดการลัดวงจร

Short-circuit current rating (group protection)
10 kA, 600 V High Fault, Fuse, SCCR (UL/CSA) with 150 A, 600 V High Fault, Fuse, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V High Fault, CB, SCCR (UL/CSA) with 125 A, 600 V High Fault, CB, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V High Fault, CB with CL, SCCR (UL/CSA) with 600 A, 600 V High Fault, CB with CL, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V High Fault, Fuse with CL, SCCR (UL/CSA) with 600 A, 600 V High Fault, Fuse with CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V High Fault, CB, SCCR (UL/CSA) with 600 A, 480 V High Fault, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V High Fault, Fuse, SCCR (UL/CSA) with 600 A, 480 V High Fault, Fuse, SCCR (UL/CSA)
Short-circuit current rating (type E)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) with contactor DILM17
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) with contactor DILM17

การสื่อสารข้อมูล

Connection
Screw terminals

บล็อกตัดวงจร

Overload release current setting - min
10 A
Overload release current setting - max
16 A

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม