การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

039438

Eaton Moeller® series PKZM0 Motor-protective circuit-breaker, 3p+1N/O+1N/C, Ir=1-1.6A, screw connection, large packaging PKZM0-1,6/NHI11-GVP

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Motor-protective circuit-breaker
Catalog Number
039438
EAN
4015080394389
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
93 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
0.323 kg
Certifications
CE

คุณสมบัติและการทำงาน

Actuator type
Turn button
Fitted with:
Auxiliary switch
Functions
Phase failure sensitive
Number of poles
Three-pole

พิกัดไฟฟ้า

Rated operational power at AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.25 kW
Rated operational power at AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.55 kW
Rated operational voltage (Ue) - min
690 V
Rated operational voltage (Ue) - max
690 V
Rated uninterrupted current (Iu)
1.6 A

พิกัดการลัดวงจร

Short-circuit current rating (group protection)
50 kA, 600 V High Fault, Fuse, SCCR (UL/CSA) with 600 A, 600 V High Fault, Fuse, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V High Fault, CB, SCCR (UL/CSA) with 600 A, 600 V High Fault, CB, SCCR (UL/CSA)

การสื่อสารข้อมูล

Connection
Screw terminals

บล็อกตัดวงจร

Overload release current setting - min
1 A
Overload release current setting - max
1.6 A

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม