การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

072720

Eaton Moeller® series PKM0 Short-circuit protective breaker, Iu 0.16 A, Irm 2.5 A, Screw terminals, Also suitable for motors with efficiency class IE3.

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series PKM0 Short-circuit protective breaker
Catalog Number
072720
EAN
4015080727200
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
93 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.245 kg
Certifications
VDE 0660
IEC/EN 60947

คุณสมบัติและการทำงาน

Actuator type
Turn button
Number of poles
Three-pole

ข้อมูลทั่วไป

Lifespan, electrical
100,000 operations
Lifespan, mechanical
100,000 Operations
Mounting position
Can be snapped on to IEC/EN 60715 top-hat rail with 7.5 or 15 mm height.
Operating frequency
40 Operations/h
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
Motor protective circuit breaker
Protection
Finger and back-of-hand proof, Protection against direct contact when actuated from front (EN 50274)
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
6000 V AC
Shock resistance
25 g, Mechanical, according to IEC/EN 60068-2-27, Half-sinusoidal shock 10 ms
Suitable for
Also motors with efficiency class IE3
Temperature compensation
-25 - 55 °C, Operating range
-5 - 40 °C to IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0.25 %/K, residual error for T > 40°
Type
Short-circuit protective device only

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Altitude
Max. 2000 m
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - min
-25 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - max
40 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Ambient storage temperature - max
80 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

ความจุเทอร์มินอล

Terminal capacity (flexible with ferrule)
2 x (1 - 6) mm², ferrule to DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², ferrule to DIN 46228
Terminal capacity (solid)
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm²
Terminal capacity (solid/stranded AWG)
18 - 10
Stripping length (main cable)
10 mm
Tightening torque
1 Nm, Screw terminals, Control circuit cables
1.7 Nm, Screw terminals, Main cable

พิกัดไฟฟ้า

Rated frequency - min
50 Hz
Rated frequency - max
60 Hz
Rated operational current (Ie)
0.16 A
Rated operational voltage (Ue) - min
690 V
Rated operational voltage (Ue) - max
690 V
Rated uninterrupted current (Iu)
0.16 A

พิกัดการลัดวงจร

Short-circuit release
Basic device fixed 15.5 x Iu, Trip Blocks
2.5 A, Irm, Setting range max.
± 20% tolerance, Trip blocks

การสื่อสารข้อมูล

Connection
Screw terminals

การตรวจสอบการออกแบบ

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
5.39 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
1.8 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0.16 A
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
Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม