ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*
จะต้องยุติ

086713

Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton, red, momentary Q18D-RT

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton
Catalog Number
086713
EAN
4015080867135
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.007 kg
Certifications
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 46552
CSA
CE
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
UL
VDE 0660

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
Pushbutton actuator
Actuator color
Red
Actuator function
Momentary
Spring-return
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Front ring
Operating frequency
3600 Operations/h
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Connection to SmartWire-DT
No
Actuating force
4 N
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - max
40 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - min
25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of command positions
1
Opening diameter
16 mm
Opening height
0 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Bezel color
Black
Shock resistance
40 g, Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27, Sinusoidal shock 11 ms
Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27
Bezel material
Plastic
Design
Flat
Mounting position
As required
Degree of protection
NEMA 1
IP65
Degree of protection (front side)
NEMA 1
IP65
Inscription
Blank
Front element type
Flat
Lens type
Square
Lifespan, mechanical
3,000,000 Operations
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Width opening
0 mm
Product category
RMQ16
Size
Front dimensions: 18 x 18 mm

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม