ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20

16NHFF000BI-400

Eaton Bussmann series Fuse-link, LV, 16 A, AC 400 V, NH000, gFF, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
16NHFF000BI-400
EAN
5027590437684
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
51 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
113.3333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
16 A
Fitted with:
Insulated metal gripping lugs
Fuse size
NH000
Current type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated switching capacity
120 kA
Rated voltage AC
400 V
Class
Class gFF
Fuse type
Square body with knife blade contact
Utilization category
gFF(full-range, extra fast operation)
Color
None
Interrupt rating
120 kAIC
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes
Watt losses
2.3 W
Connection
Blade end
Construction
NH000
Construction size
NH000
Fuse shape
Knife blade contacts
Square body
Voltage type
AC
Suitable for
Microswitch 170H0236
EBF Vertical fuse rail
EBV Vertical fuse switch-disconnectors
EBH Size 000 Horizontal fuse switch-disconnectors
Material
Ceramic body
Quantity
3
Voltage rating
400 V
Type
Fuse
Application
industrial
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system A
Rated switching capacity AC
120 kA

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม