การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

315NHM3B

Fuse-link, low voltage, 315 A, AC 500 V, NH3, aM, IEC, dual indicator

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
315NHM3B
EAN
5027590476560
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
71 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
1140 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
315 A
Fitted with:
Metal gripping lugs
Fuse size
NH3
Current type
AC
Breaking capacity
120 kA
Rated switching capacity
120 kA
Rated voltage AC
500 V
Class
Class aM
Fuse type
Square body with knife blade contact
Utilization category
aM (switchgear protection)
Accessory/spare part type
SDL-3 Solid link
FEH- Fuse extraction handle
SD3-SK Shroud kit
SD3-PB 2-phase barriers and 2 ganging links
TD3-IP20 Triple pole protection kit
Interrupt rating
120 kAIC
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
20 W
Connection
Blade end
Construction
NH3
Construction size
NH3
Fuse shape
Square body
Knife blade contacts
Voltage type
AC
Suitable for
SD3-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0235
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD3-D Triple pole NH Fuse base
Material
Ceramic body
Quantity
3
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
industrial
Rated switching capacity AC
120 kA

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม