Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Makine ve Sistem Performansını Optimize Edin

Daha Fazla Randıman Almak için Elinizdeki Verilerden Faydalanın

Makinenin veya fabrikanın performansını optimize etmek, çalışma süresini iyileştirmek ve bakım masraflarını azaltmakla ilişkilidir. Günümüzün dünyasında, her şey veriden ibarettir. Sistemlerinizde verileri kolayca toplamanız, güvenli depolamanız ve operasyonları iyileştirmek için analiz etmeniz konusunda size nasıl yardımcı olacağımıza dair daha fazla bilgi edinin. 

Makinelerin Randımanını ve Kullanılabilirliğini Arttırın

Makine verilerini görselleştirmek, kullanım, randıman ve bulunabilirlik anlamında şeffaflık yaratmaktadır. Bu bilgi sayesinde, makine üreticileri operasyonel masrafları azaltabilmekte ve kestirimci bakım ile makine performansını iyileştirmektedir. Uzmanlarımız ve IIoT iş ortaklarımız, makine türünüz ve uygulamanız için en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır.

Makine ve Sistemlerde Verileri Kolaylıkla Toplayın 

Her Endüstri 4.0 ve IIoT projesinde ilk adım, makinelerin proses performansı ve kullanılabilirlikle ilgili tüm verileri sağlayacak şekilde hazırlanmasıdır. Motor akımı sağlıklı bir operasyonu mu gösteriyor? Sıcaklık ve titreşim beklenilen seviyelerde mi? Yeni ve hatta yenilenen eski projeler için, algılama fonksiyonu sağlayan akıllı cihazlarla birlikte kullanılan SmartWire-DT akıllı kablolama sistemi, makine üreticilerinin ve sistem entegratörlerinin makine ve prosesleri her zamankinden daha hızlı ve kolay bir şekilde dijitalleştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Bilgi Merkezimizden Öne Çıkan Görüşler