Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

106872
LS-XB-ZB

Eaton Moeller® series LS aktüatör, XB formu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series LS Aktüatör
Katalog Numarası
106872
EAN
4015081066353
Ürün Uzunluğu/Derinliği
33 mm
Ürün Yüksekliği
15 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.008 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
Katalog Notları
Yerleştirilen aktüatörle, N/O kontağı açıktır ve NC kontağı kapalıdır.
Model Kodu
LS-XB-ZB

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Gerektiği gibi
Şok direnci
25 g, Standart hareketli kontak, Mekanik, Yarı sinüzoidal şok 20 ms

İklime bağlı ortam koşulları

İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
500 V
Anma çalışma akımı (Ie)
24 V'de 3 A
AC-15’te 10 A, 24 V
AC-15’te 6 A, 220 V 230 V 240 V
110 V'de 0,8 A
220 V'de 0,3 A
AC-15’te 4 A, 380 V 400 V 415 V
Kısa devre koruma değeri
Maksimum. 6 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
Besleme frekansı
Maksimum. 400 Hz, Kontaklar

Genel Bilgiler

Model
Yatay montajlı aktüatör
Çalışma frekansı
1800 Çalışma/saat
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Tekrarlama doğruluğu
0,02 mm (Kontaklar/anahtarlama kapasitesi)
Tip
Aktüatör, Düz aktüatör

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.