Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M2091

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 160 A, DC 2400 V, boyut 3, 83 x 93 x 268 mm, aR, IEC, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
170M2091
EAN
5027590303996
UPC
051712533966
Ürün Uzunluğu/Derinliği
268 mm
Ürün Yüksekliği
93 mm
Ürün Genişliği
83 mm
Ürün Ağırlığı
383.8 g
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
160 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Sigorta boyutu
3
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
2000 Vdc'de 46439
Watt kayıpları
84 W
Sigorta şekli
Kare gövde, ofset cıvatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
16427
Montaj boyutu
M8
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
246 mm
Akım tipi
DC
Anma gerilimi DC
2400 V
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Yapı Boyutu
1
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
2400 V
Tip
Sigorta
Uygulama
  • çekiş
  • üçüncü ray
Takılı:
Çift yuvalı etiketler
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar