Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

208256
DILM500-XSP/E(RA250)

Eaton Moeller® series DILM Yedek bobin, RA 250: 110-250 V 40-60 Hz/110-250 V DC, AC ve DC ile çalışır, Şunlarla kullanıma uygundur: DILM400, DILM500

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM yedek bobin
Katalog Numarası
208256
EAN
4015082082567
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
175 mm
Ürün Genişliği
135 mm
Ürün Ağırlığı
1.21 kg
Sertifikasyonlar
UL 508
CSA
UL File No.: E29096
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
Model Kodu
DILM500-XSP/E(RA250)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-40 °C

Tasarım Doğrulaması

10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Genel Bilgiler

Aksesuarlar
Bağımsız bobinler
Ürün kategorisi
Aksesuar
Gerilim Tipi
AC/DC

Mıknatıs sistemi

AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
250 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
110 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
250 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
110 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
250 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
110 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015