伊頓 Castle Rack UPS 採用高級原件設計, 具有防雷擊突波,抗靜電之保護功能。其體積小、重量輕,更易於搬運。適用於IT網路機房19吋機櫃、主機工作站、網路伺服器、保全系統、醫療機器設備及ATM等。搭配網管卡可支援 HTTP、SNMP、Modbus等多種通訊協定。搭配 Winpower 監控軟體,可支援 Windows、Linux、Unix等多種作業系統。
Castle Rack 1 / 1.5 / 3 / 6 / 10 kVA (RN Series) 產品型錄
Castle Rack 1 / 3 kVA (RS Series) 產品型錄
Castle Rack 1 / 2 / 3 kVA (RM Series) 產品型錄
需求 | 負載設備 | 最高 負載 |
平均 負載 |
未來擴 充需求 |
現場提 供電源 |
負載 電源 |
建議 UPS型號 |
平均負載預估放電時間 | 外加電池箱 |
Office文書作業 | 桌上型個人電腦 + 22"LCD螢幕 |
250W | 150W | 110V | 110V | A-500 5E-650 5SC-750 |
12~22min | 無 | |
小型個人工作站 | 玩家級個人電腦 + 24"LCD螢幕 |
500W | 300W | 110V | 110V | A-1000 5SC-750/1000/1500 C-1000F/9E-1000 C-1000RN/1500RN 5PX1500/9SX1500 |
12~32min | C-1000F/ 5PX1500/ 9SX1500 可外加電池箱 |
|
辦公室應用軟體使用 | 個人電腦 *3 + 22"LCD螢幕 *3 |
750W | 585W | +50% | 110V | 110V | C-2000F/9E-2000 | 25~30min | C-2000F 可外加電池箱 |
小型IT機房 (<20人) |
DB server *1 + SMTP server *1 |
1100W | 700W | 110V | 110V | C-2000F/9E-2000 | 20~25min | C-2000F 可外加電池箱 |
|
辦公室應用軟體使用 | 個人電腦 *5 + 22"LCD螢幕 *5 |
1250W | 975W | +50% | 110V | 110V | C-3000F/9E-3000 C-3000RN |
20~25min | C-3000F/ C-3000RN 可外加電池箱 |
小型IT機房 (<100人) |
DB server *1 + SMTP server *2 |
1800W | 1200W | 110V | 110V | C-3000F/9E-3000 C-3000RN 5PX3000 |
12~15min | C-3000F/ C-3000RN/ 5PX3000 可外加電池箱 |
需求 | 負載設備 | 最高 負載 |
平均 負載 |
未來擴 充需求 |
現場提 供電源 |
負載 電源 |
建議 UPS型號 |
平均負載 放電時間 |
外加電池箱 |
PLC工作站 | 工業電腦 *1 + 24"LCD螢幕 *1 |
350W | 280W | 220V | 220V | C-1000FS C-1000RS |
10~20min | 無 | |
整合設備 | 個人電腦 *1 + 24"LCD螢幕 *1 + 控制電路 |
300W | 250W | +50% | 220V | 220V | C-1000FSL C-1000RSL |
40~50min | 需搭配外加電池箱 |
PLC工作站 | 個人電腦 *3 + 24"LCD螢幕 *3 |
750W | 540W | 220V | 220V | C-3000FS C-3000RS |
25~30min | 無 | |
線性負載控制電源 | 工業設備 | 1500W | 1000W | +50% | 220V | 220V | C-3000FSL C-3000RSL |
25~30min | 需搭配外加電池箱 |
線性負載控制電源 | 工業設備 | 1500W | 1000W | +50% | 220V | 220V | 9PX3000IRT2U 9PX3000GLRT |
25~30min | 可搭配外加電池箱 |
綜合需求-1 | PC 6~10部 | 2500W | 1800W | +50% | 220V | 220V | C-6000F/C-6000FC 9E-6000(L) C-6000R 9PX6K |
14~28min | 可 |
綜合需求-2 | PC *10 + Server *6 |
7000W | 4500W | 220V | 220V | C-10000F/C-10000FC 9E-10000(L) C-10000R 9PX11K |
10~20min | 可 | |
綜合需求-3 | PC *10 + Server *6 |
8000W | 6000W | +50% | 3相4綫 380/220V |
220V 或 110V | 3C-20000FL | 搭配26Ah電池箱>30min | 需搭配外加電池箱 |
種類 | 型號 | VA | Watt | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出插座數 | 寬×深×高 W×D×H (mm) |
負載 100W (min) |
負載 200W (min) |
負載 300W (min) |
負載 400W (min) |
負載 500W (min) |
負載 600W (min) |
負載 700W (min) |
負載 800W (min) |
負載 900W (min) |
負載 1kW (min) |
Off-Line 離線式 |
A-500 | 500 | 300 | 110 | 110 | 5-15R×2 | 80×235×177 | 23 | 8 | 3 | |||||||
A-1000 | 1000 | 600 | 110 | 110 | 5-15R×3 | 91.7×280×238 | 56 | 24 | 13 | 9 | 6 | 4 | |||||
在線 互動式 |
5E-650 | 650 | 360 | 110/120 | 110/120 | 5-15R×4 | 100×278×143 | 25 | 12 | 7 | |||||||
5SC750 | 750 | 525 | 100/110/ 120 |
100/110/ 120 |
NEMA ×6 | 210×150×340 | 40 | 18 | 12 | 8 | 5 | ||||||
5SC1000 | 1000 | 700 | NEMA ×8 | 210×150×340 | 53 | 25 | 16 | 11 | 9 | 6 | 5 | ||||||
5SC1500 | 1440 | 1080 | NEMA ×8 | 210×150×410 | 98 | 48 | 28 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||
5PX1000RT | 1000 | 1000 | 120 | 120 | NEMA ×8 | 442×524×87 (2U) | 101 | 61 | 37 | 26 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
5PX1500RT | 1440 | 1440 | NEMA ×8 | 442×524×87 (2U) | 101 | 61 | 37 | 26 | 20 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 | |||
On-Line 在線 直立式 |
C-1000F | 1000 | 800 | 110 | 110 | 5-15R×4 | 145×355×220 | 80 | 43 | 26 | 18 | 12.5 | 9 | 7 | 5.5 | ||
9E-1000 | 1000 | 900 | 110 | 110 | 5-15R×4 | 145×345×220 | 81 | 45 | 27 | 18 | 12.6 | 9.8 | 7.6 | 5.8 | 4.5 | ||
9SX1500 | 1500 | 1350 | 110 | 110 | NEMA ×6 | 160×437×252 | 63 | 41 | 31 | 24 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | ||
C-1000FS | 1000 | 800 | 220 | 220 | IEC C13 ×4 | 144×345×229 | 60 | 25 | 16 | 11 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | |||
On-line 在線 機架式 |
C-1000RN | 1000 | 800 | 110 | 110 | 5-15R×4 | 430.5×547×88 | 78 | 41 | 24.5 | 17 | 11.5 | 9 | 7 | 5 | ||
C-1500RN | 1500 | 1050 | 5-15R×4 | 430.5×547×88 | 99 | 54 | 34 | 24.5 | 18 | 13.5 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | |||
C-1000RS | 1000 | 800 | 220 | 220 | IEC C13×6 | 438×420×87 | 40 | 19 | 11.6 | 7.3 | 5.9 | 4.9 | 3.8 | 3 | |||
Ps. | 1. C-1000F 可加購外加電池箱延伸放電時間。 2. C-1000FS 及 C-1000RS 220V機種,可選擇長效機型C-1000FSL 及 C-1000RSL 外加電池箱延伸放電時間。 3. 5PX / 9SX可外加電池箱延伸放電時間。 |