「人們有時會忘記電源。但如果沒有電源,您就沒有安全保障。」
"藉由與伊頓合作,我們能夠幫助客戶達成營運持續性、資料完整性並可安心使用。」
除了 UPS 外,Elevate 會運用伊頓各式各樣的輔助產品,為客戶提供全方位的解決方案。其中包括 伊頓管理型機架式 PDU、機架外殼,例如 RS 外殼 和 MiniRAQ,以及連線裝置,例如 伊頓環境監控探測器 (EMP002)和 Gigabit 網路卡等。業界同時符合 UL 2900-1 和 IEC 62443-4-2 網路安全標準的第一張卡,Gigabit 網路卡也能改善營運持續性並滿足法規遵循問題。
此外,Elevate 也運用伊頓 智慧電源管理軟體 (IPM) 的所有授權,為其客戶提供監控服務。藉由廣泛且即時的網路狀況檢視,Elevate 可透過 IPM 的廣泛報告功能評估其提供的所有資訊,從電力品質警示到韌體更新和安全性需求等。
最後,服務供應商還享有更多伊頓的 PowerAdvantage 合作夥伴計畫的福利,包括由經驗豐富的伊頓團隊持續提供支援。
「伊頓是您如何定義合作關係,而非只是廠商關係的完美範例。」
瞭解 Elevate 如何將其 IPM 軟體授權轉換為循環收益。