高度僅 74 公釐,PowerXLTM DB1 是體積最小的 IEC 相容驅動器。相較於主動冷卻式標準驅動器,去除散熱器可節省 40 % 的空間。因此,這種小巧的裝置非常適合整合到沒有足夠空間安裝散熱器或進行適當通風的現有系統中。即使環境嚴苛,也不會造成任何問題。DB1 配備的功能與 DC1 驅動器相同,是相當高效的裝置,可用於最高效率等級達 IE4 的所有馬達。
Combine the PowerXL DB1 cold plate variable frequency drives with the following products:
伊頓 PowerXL DE1 緩衝啟動器
PowerXL DC1 小型變頻器
PowerXL DM1 微型變頻器