下載文件 () / 20
分散式馬達控制

PowerXL DC1 小型變頻器

PowerXLTM DC1 變頻器以體積輕巧和介面易於使用脫穎而出。DC1 專為風扇、泵和輸送帶等標準應用而開發。啟用其他參數和功能後,DC1 也能涵蓋與 IE4 (超高效率) 馬達相關的嚴苛應用。用 DC1 進行調試相當快速簡單,非常適合用於大量生產。DC1 配備多種可用的電源電壓,性能範圍從 0.37 kW 至 22 kW,可提供最大彈性。 

高防護等級
IP66 適用於分散式應用
環境溫度
可耐達 50°C 的溫度,不減額
改裝
很有彈性,可安裝擴充模組

核心功能

  • 內建 14 項基本參數,可快速進行調試
  • 內建 CANopen 與 Modbus RTU
  • 可選配 PROFINET、乙太網路/IP 和連線
  • 防護等級:IP20 和 IP66
  • 整合式 PI 控制器
  • 符合國際標準 (CE、UL、cUL、c-Tick、RoHS、UkrSEPRO) 

可彈性調整,以搭配任何應用

所有 DC1 型號均可選購整合式 EMC 過濾器或煞車電晶體。例如,使用插入式擴充模組,就能輕鬆擴充繼電器輸出的數量。此外,可透過可用的通訊模組,將這些裝置連接至乙太網路/IP 通訊協定和 SmartWire-DT 系統。

為分散式應用提供高度防護

除了 IP20 防護等級的裝置外,DC1 還有 IP66 防護等級的版本,適合達 22 kW 的應用。這些裝置可在潮濕、多塵或受污染的環境中使用,完全不會造成問題。這是因為這些裝置有防水 ABS 外殼與抗腐蝕散熱器,適用於食品業、農業或車輛清洗系統。IP66 裝置可選購本機控制元件。這些元件配備整合式設定點電位計、選擇器開關和主開關,並可直接在現場設定 DC1 變頻器。

強大的調試工具

使用適用於 PC 的 drivesConnect 軟體,讓配置變得簡單。此外,此工具可在操作期間直接追蹤特定顯示值的表現,從而實現最佳診斷。

PowerXL 變頻器:DC1 和 DA1

DA1 進階變頻器與 DC1 小型變頻器,適合節能應用

伊頓會在節能效率的所有方面提供支援。

ErP 指令與機器自動化程度越來越高,使得對於變速裝置的需求提高,甚至連簡易的應用也不例外。遵循 ErP 指令對您有何意義?您要如何讓應用更節能? 您可以在我們完整的白皮書和手冊中找到這些問題和其他許多問題的解答,同時也可以在我們的伊頓節能專家 Podcast 中找到。
規格
下載連結
X
Download Close