下載文件 () / 20
低壓配電盤

伊頓 xSpider software 低壓電力系統保護協調規劃軟體

伊頓 xSpider software 低壓電力系統保護協調規劃軟體是圖形導向的設計軟體,用於確定裝有伊頓品牌電路保護設備之低壓網路的尺寸。它會計算輻射與嚙合網路的電壓下降,負載分配及短路電流,並針對所使用的纜線與保護設備的適用性進行後續檢查。此軟體為設計師與運算工程師提供規劃工具,確保符合目前標準,並符合可接受的閃弧風險等級。所有計算皆以 IEC 標準為基礎

下載伊頓 xSpider software 低壓電力系統保護協調規劃軟體

請先註冊。這有助於我們在未來持續為您提供資訊。我們會將下載連結傳送至所提供的電子郵件地址。

開始使用我們的逐步解說影片

學習使用軟體的秘訣和技巧,從基本設定開始到展示跳脫特性。請在下方的播放清單中選取您的影片。

    規格

    核心功能

    一般功能

    • 適用於 TN/IT/TT 多種電壓系統的網路系統,最高 1000 V
    • 所有計算皆以 IEC 標準為基礎
    • 設計由一或多個電源供應器 (網路、變壓器、發電機) 提供的網路
    • 與標準 CAD 系統 (AutoCAD) 類似的使用者體驗

     

    計算

    • 提供各種計算模式 (例如負載分配、電壓下降、三相和一相短路值、中斷連線時間)
    • 精簡或深度顯示計算結果

     

    跳脫特性

    • 從資料庫中選擇保護裝置,並呈現其跳脫特性
    • 評估選擇性與備份保護,包括測試的組合值

     

    獨特功能

    • 可最佳化大型專案的作業狀態管理員
    • ArcRisk 模組 (例如閃弧風險評估)。

    疑難排解

    若您在安裝期間收到 Microsoft 應用程式遺失的錯誤訊息,請依循下方連結下載應用程式,然後重新啟動 xSpider。