意外停機的代價高昂,通常會導致重大財務損失和商譽受損。
我們的分散式 IT 效能管理 (DITPM) 軟體是 Brightlayer 資料中心套件的一部份,可協助分散式 IT 環境 (如零售商店、醫療保健、教育與政府機構) 的 IT、資料中心和設施管理員,以及邊緣資料中心管理並最佳化設備 (通常使用 25* 個以上的不間斷電源供應 (UPS) 和/或配電裝置 (PDU)) 的效能,無論其實體地點為何。此外,此軟體也提供可在設備故障之前找出並修正問題所需的深入見解,避免代價高昂的停機時間。
*我們的災難防禦軟體能在使用少於 25 個 UPS 與/或 PDU 的分散式 IT 環境中監控並管理電源設備。
如果您購買分散式 IT 效能管理軟體,並稍後決定要使用相同的軟體來管理邊緣站點和核心資料中心,升級到我們的資料中心效能管理軟體相當容易,不需要移轉資料或整合多個軟體應用程式。我們的單一數位平台會隨著您的需求而進化。
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 完整安裝程式與 OVF 格式 | X | X |
| 可配合規模調整的多伺服器架構 | X | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 大量裝置管理 | X | X |
| 自動探索引擎,以建立資產 | X | X |
| 視覺式機架建構 | X | |
| 地點與平面圖工作室 | X | |
| 可擴充屬性管理員,讓使用者定義屬性 | X | X |
| 計算或衍生屬性功能 | X | X |
| 裝置韌體和組態工作 (僅限伊頓與 Tripp Lite 裝置) | X | X |
| 伊頓 UPS 生命週期追蹤 (5P、5PX、9PX、9SX UPS) | X | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| SNMP (v1、v2c、v3),Modbus TCP、Bacnet IP、OPC UA/DA、IPMI、MQTT 資料收集 | X | X |
| 支援任何裝置製造商和裝置類型 | X (僅限機架式裝置) |
X |
| 監控非伊頓硬體無須額外費用 | X | X |
| 最多 5 分鐘的資料收集 | X | X |
| 最多 1 分鐘的資料收集 | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 包含狀態變更歷程記錄的集中式警報面板 | X | X |
| 智慧警報設定可管理已連線裝置的警報風暴 | X | |
| 五個警報等級的使用者定義警報 | X | X |
| 簡單而複合的警報觸發規則 | X | X |
| SMTP & SMS 通知交付格式 | X | X |
| 無限向上呈報規則 | X | X |
| 使用者和群組通知收件者 | X | X |
| SNMP 設陷轉遞與 SNMP 設陷傳送 | X | X |
| 自訂警報事件上的指令碼執行 | X | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 電源線定義 | X | |
| 網路電纜定義 | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 使用者定義的主畫面和儀表板工作室,可讓您清楚掌握關鍵地點或裝置資料 | X | X |
| 包含預測性效能的趨勢圖表 | X | |
| 立即可用的報告範本 | 30+ | 80+ |
| 使用者定義的報告 | X | X |
| 排程交付規則 | X | X |
| 以假設性控管措施進行容量規劃與分析 | X | |
| 業務智慧分析工作室 (可用擴充模組) | X | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| REST API 程式庫 | X | X |
| 針對整合式第三方資料檢視而延伸功能表的應用程式架構 | X | X |
| 用於第三方資料同步的 CSV 對應工具 (可用擴充模組) | X | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 利用 Coverity 和 Black Duck 程式碼掃描強化網路安全性 | X | X |
| 雙因素驗證 | X | X |
| 多租戶的使用者權限存取 | X | X |
| 所有裝置與使用者事件的詳細行事曆,以便進行責任歸屬 | X | X |
| https 網頁介面存取 | X | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 透過內嵌 SSH 用戶端存取 IT 裝置主控台 | X | |
| Hyper-V 叢集、主機、訪客整合 (可用擴充模組) | X | X |
| Nutanix 叢集、主機、訪客整合 (可用擴充模組) | X | X |
| VMware 叢集、主機、訪客整合 (可用擴充模組) | X | X |
| Windows | Linux 伺服器關機 (可用擴充模組) | X | X |
選用的軟體擴充模組可讓您視需要新增更多功能。
| 擴充模組 | 描述 |
| 業務智慧 (BI) 儀表板 | 提供即時資料和指標的彈性視覺化功能,以增強標準報告和儀表板工具。 |
| 白標品牌 | 以您選擇的標誌取代登入頁面、應用程式介面、說明畫面和報告上的伊頓標誌。 |
| IT 自動化 | 啟用使用者定義的自動化功能 (例如關機、暫停、電源關閉/開啟和暫停),以保護關鍵 IT 資產免於意外中斷運作。 |
| 監控非核心裝置 | 將監控功能延伸至非核心裝置,例如伺服器、交換器、機櫃、感應器、鎖、相機和其他較小的裝置。 |
| 整合 | 您可使用我們的 CSV 整合工具,將軟體與任何第三方應用程式整合。現成可用的整合功能適用於 Service Now (資產管理與警報事件報告) 與 RF Code Centerscape (環境感應器管理與監控)。 |
想要瞭解如何安裝和/或設定分散式 IT 效能管理軟體嗎? 我們為終端客戶與通路合作夥伴提供橫跨三個技術學習路徑的入門和進階實體與虛擬訓練課程:基礎架構與安裝、基本組態與進階組態。