你需要為未來做好準備
綜合電動汽車充電器,充分利用現場生產的可再生能源,同時管理能源流動和規劃電力容量。 我們通過一整套電動汽車充電器、電源管理系統和高級軟件幫助您建造、維護或陞級建築物,從而滿足法規要求,優化收益並减少二氧化碳排放。
如果你是電動汽車新手,想瞭解更多資訊,這是你的指南。 除了解釋電動汽車擁有量增長如此之快的原因外,我們還闡述了與當前可用的主要電動汽車類型相關的基本概念,特別關注如何最有效地為車輛充電,以及如何使其成為與充電建築物的能源樞紐的組成部分。
Power Xpert EVX 家用迷你充電座 7kW
Power Xpert EVX 智慧家庭系列 7kW/11kW
Power Xpert EVX Caro 智慧家庭系列 7kW/11 kW
Power Xpert EVX DC 30kW 充電器
Power Xpert EVX DC 60kW 充電器
Power Xpert EVX DC 120kW 充電器
拉波斯特
將車隊轉變為低碳運營
里爾天主教大學
到 2035 年實現零碳校園
Lyse和INVADE項目
支持能源轉型
02/10/2018
發現您可能感興趣的其他產品。
微電網和分佈式能源