Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Модернізуйте обладнання та збільште його продуктивність

Швидке зростання споживчого ринку в економіці країн, що розвиваються, а також швидка зміна вимог споживачів спричиняють потребу в запровадженні інноваційних технологій на виробничих лініях. Це означає, що обладнання має бути більш надійним, універсальним та енергоефективним, ніж будь-коли раніше.

Випереджаючи потреби швидко змінюваних складних виробництв

Унаслідок зростання та зміни вимог споживачів щодо упакованої продукції виникає потреба в застосуванні на виробництві надійних і гнучких інноваційних технологій. Умови виробничого підприємства створюють для власника кілька значних проблем: вимоги щодо механічної, температурної, хімічної, гігієнічної складових і охорони праці можуть збільшити вартість компонентів та негативно вплинути на якість продукції. Контроль температури та тиску — важливий фактор якості товару.

Висока точність, ефективність і експлуатаційні характеристики.

Для організації обробного виробництва від самого початку потрібне обладнання, що забезпечує високу точність і надійні експлуатаційні характеристики. Наше рішення з автоматизації дозволяє інтегрувати електричні та гідравлічні системи в єдину архітектуру, забезпечуючи безперебійну роботу й енергетичну ефективність. SmartWire-DT, наша інтелектуальна електрична система, з’єднує інтелектуальні компоненти та дає можливість контролювати показники технологічного процесу та витрату енергії, завдяки чому оптимізується ККД і ефективність використання технологічного та механічного обладнання. Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) мінімізують тривалість перерв у роботі та втрати даних, а також захищають робочі системи.
Logistik3637_3000_1336.jpg

Обробка картоплі стає простішою

Дізнайтесь, як технології Eaton допомагають у проектуванні та створенні повністю автоматизованого заводу із сортування картоплі, скорочуючи час прокладання електричних систем на 80 %, заощаджуючи значні кошти та забезпечуючи практично безвідмовну роботу.

Рекомендовані товари та послуги

ЛМІ/ПЛК
ЛМІ/ПЛК
Захисне реле
Захисне реле
SmartWire-DT
SmartWire-DT
Привод змінної частоти
Привод змінної частоти
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Автоматичний вимикач для захисту двигуна
Поворотні вимикачі та вимикачі-роз’єднувачі
Поворотні вимикачі та вимикачі-роз’єднувачі
Автоматичний вимикач
Автоматичний вимикач
Промислове гідравлічне обладнання
Промислове гідравлічне обладнання
  • Обслуговування та підтримка

    Щоб отримати технічну документацію, інструменти та послуги навчання, зверніться до наших партнерів або спеціалістів з обслуговування.
    Послуги MOEM