Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
  • Ми відповідаємо на запитання.*

    *Щодо технічних або комерційних питань ви можете розраховувати на допомогу нашої спільноти експертів. Наші команди підтримки нададуть вам необхідну допомогу.

Електротехнічна продукція, продаж та підтримка запитів

EatonCare, наша організація з продажу електротехнічної продукції та надання підтримки споживачам, призначена для надання нашим клієнтам та дистриб’юторам загальної та технічної інформації, а також для підтримки виробників обладнання, проектних та виробничих замовлень і невідкладних випадків після робочого дня. 

Номер телефону

+380 (44) 496-09-58

Адреса:

Україна, 02098, Київ,

вул. Березняківська, б.29, п. 6

Час роботи: пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:00

Для отримання подальшої підтримки відвідайте наші веб-сайти

Загальні запити

Наша команда обслуговування клієнтів вирішить вашу проблему або спрямує вас до належної групи з 08:00 до 18:00. за північноамериканським східним часом, з понеділка по п’ятницю.
Безкоштовний телефон
у США
+1-800-386-1911
Підтримка у вигляді текстових повідомлень
+1-440-345-8551
Міжнародний
+1-440-523-4400