Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

110012
NZMS3-4-VE400/250

NZMS3-4-VE400/250. Circuit-breaker, 4 p, 400A, selective

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
110012
EAN
4015081095780
Product Length/Depth
166 mm
Product Height
275 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
8.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS3-4-VE400/250

Програма доставки

Amperage Rating
400 A
Features
Motor drive optional
Protection unit
Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker

Перевірка відповідності проектним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439
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
Перевірка відповідності проектним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439 — технічні дані

Equipment heat dissipation, current-dependent
72 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
400 A
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
4400 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
800 A
Overload current setting (Ir) - max
400 A
Overload current setting (Ir) - min
200 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Short delay current setting (Isd) - max
4000 A
Short delay current setting (Isd) - min
800 A
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device fixed built-in technique
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Front side

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Автентифікувати продукт

Введіть свій 16-17-значний серійний номер
Введений серійний номер не має містити спеціальних символів. Введений серійний номер невірний; він має складатися з 16 або 17 цифр. Введений серійний номер не знайдено. Будь ласка, спробуйте ще раз або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Введений серійний номер не відповідає продукту. Перевірте серійний номер вашого продукту та спробуйте ще раз. Натисніть тут щоб перейти на сторінку продукту за введеним серійним номером Серійний номер відомий Eaton як підозрілий, спробуйте знову, або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги.
Серійний номер
Скидання Серійний номер відомий Eaton як підозрілий, спробуйте знову, або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Серійний номер не розпізнаний компанією Eaton і є недійсним. Просимо скористатися цією формою для повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги.
Введіть 6-значний код автентифікації
Введений вами товар є підозрілим! Будь ласка, спробуйте ще раз або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Введений код автентифікації не відповідає нашим записам для цього серійного номера. Будь ласка, спробуйте ще раз, або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Недійсний код автентифікації. Довжина має становити 6 символів повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Потрібен код автентифікації повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги.
Виконайте завдання Captcha перед автентифікацією.
Зв’яжіться з нами щоб повідомити про проблему
x
Повідомити про проблему
Введіть свої прізвище, ім’я та по батькові.
x
Дякуємо, ваше питання було надіслано, наш виробничий відділ зв’яжеться з вами найближчим часом.