Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

131785
ASAUXSC-SPM

Eaton Distribution board accessory, Fuse switch disconnector, 3p, NH3, AC23, 35BC305CCE

Загальні характеристики

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
131785
EAN
5019586148957
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
8.8 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASAUXSC-SPM

Характеристики продукту

Used with
SPMT2PA
Accessory
Auxiliary contact
Additional equipment required
Auxiliary switch
Assembly width
0.5
Number of contacts (change-over contacts)
1
Number of contacts (normally closed contacts)
1
Number of contacts (normally open contacts)
1
Number of poles at main contact unit - max
1
Number of switches (fault signal)
0
Voltage type
AC
Functions
Auxiliary switch
Device fitting
Other
Type
  • Accessory
  • Auxiliary contact
Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Rated switch current
2 A

Експортувати специфікацію продукту

Електрична схема

Креслення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.