Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

278473
Код моделі: ZB32-XEZ

Eaton Moeller® series ZB Individual mounting base, for ZB32 overload relay

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series ZB Accessory Individual mounting base
Catalog Number
278473
EAN
4015082784737
Product Length/Depth
94 mm
Product Height
85 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.067 kg
Certifications
IEC/EN 60947-4-1
UL
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
Model Code
ZB32-XEZ

Характеристики продукту

Used with
ZB32
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
Voltage rating - max
600 V
Product category
Accessories
Functions
For separate mounting
Accessory/spare part type
Base
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0.3 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.1 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
38 A
Degree of protection
IP20

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.