Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

510 HDG

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 1/2"

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
510 HDG
UPC
662277053358
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.44 in
Product Width
0.63 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Характеристики продукту

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2"
Finish
Hot dip galvanized

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.