Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

520 HDG

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 5"

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
520 HDG
UPC
662277059572
Product Length/Depth
12.2 in
Product Height
6.9 in
Product Width
6.4 in
Product Weight
3.8 lb
Certifications
cUL Listed

Характеристики продукту

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5"
Finish
Hot dip galvanized

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.