Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

BK/GMA-6-R

Eaton GMA Series Fast-acting fuse 6A, 125 Vac, 32 Vdc, BK-GMA-6-R

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Bussmann series GMA Fast-acting glass tube fuse
Catalog Number
BK/GMA-6-R
UPC
051712647366
Product Height
20 mm
Product Weight
0.7 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

Характеристики продукту

Used with
out axial leads
Amperage Rating
6 A
Interrupt rating
10 kAIC at 125 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 2 min at 200%
Material
Glass tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
100
Voltage rating
125 Vac, 32 Vdc
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Експортувати специфікацію продукту

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Technical support

Contact us