Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

CTX2-4P-R

Eaton Econo-pac (EP) inductor, 1.95 uH, 4.6 A Irms, 14 mΩ resistance, SMT mounting, 4-pins, 600 qty.

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX2-4P-R
EAN
5027590111522
UPC
051712886123
Product Length/Depth
0.45 in
Product Height
0.25 in
Product Width
0.45 in
Product Weight
0.0032 lb
Compliances
RoHS Compliant

Характеристики продукту

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
4.6 A
Package Quantity
600
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
14 mΩ
Series
Econo-pac (EP)

Експортувати специфікацію продукту

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Technical support

Contact us