Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

CTX20-2-52-R

IND, LCPI, 20uH, 3.2A Vertical Self leaded

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX20-2-52-R
EAN
5027590111089
UPC
051712886253
Product Length/Depth
12.446 mm
Product Height
12.446 mm
Product Width
13.589 mm
Product Weight
3.175147 g
Compliances
RoHS Compliant

Характеристики продукту

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
3.2 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
39.2 mΩ

Експортувати специфікацію продукту

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Technical support

Contact us