Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

CTX5-2-R

IND/XFMR, Octa-Pac SZ 2, 5.0uH

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Octa-Pac (OP) Inductor
Catalog Number
CTX5-2-R
EAN
5027590133005
UPC
051712887007
Product Length/Depth
8.89 mm
Product Height
5.97 mm
Product Width
8.89 mm
Product Weight
1.3 g
Compliances
RoHS Compliant

Характеристики продукту

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
3 A
Package Quantity
800
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
21 mΩ
Terminals
Four
Series
Octa-Pac

Експортувати специфікацію продукту