Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

DRA124-681-R

Eaton DRA inductor, 682 uH, 0.466 A Irms, 0.759 A ISAT, 2290 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 750 qty.

Загальні характеристики

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA124-681-R
UPC
051712828437
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
2.31 g
Compliances
RoHS Compliant

Характеристики продукту

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.466 A
ISAT
0.759 A
Package Quantity
750
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
2290 mΩ
Size
12.5x12.5x4.5
Terminals
2 Pads
Series
DRA124

Експортувати специфікацію продукту

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Technical support

Contact us