Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

EXL1V0402-R82-R

Eaton EXL1V MD IND 0402 0.82uH 9.0Adc 2 PAD SMT

General specifications

Product Name
Eaton EXL high current inductor
Catalog Number
EXL1V0402-R82-R
UPC
051712772884
Product Length/Depth
4.4 mm
Product Height
1.9 mm
Product Width
4.4 mm
Product Weight
0.185 g
Compliances
RoHS Compliant

Характеристики продукту

Type
High current inductor
Mounting
SMT
IRMS
11.5 A
ISAT
0.375 A
Package Quantity
3000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
9.5 mΩ

Експортувати специфікацію продукту

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Technical support

Contact us