Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

EXL1V0503-R47-R

Eaton EXL1V MD IND 0503 0.47uH 24.0Adc 2 PAD SMT

General specifications

Product Name
Eaton EXL high current inductor
Catalog Number
EXL1V0503-R47-R
UPC
051712773003
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
3 mm
Product Width
6 mm
Product Weight
0.5 g
Compliances
RoHS Compliant

Характеристики продукту

Type
High current inductor
Mounting
SMT
IRMS
18.4 A
ISAT
24 A
Package Quantity
2000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
4.13 mΩ

Експортувати специфікацію продукту

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Technical support

Contact us