Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

FNQ-R-1

Eaton Bussmann Series Class CC fuse, FNQ, time-delay, dual-element current limiting fuse, 1 A, rejection style fuse, interrupting rating of 200kA at 600Vac

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Bussmann series FNQ-R fuse
Catalog Number
FNQ-R-1
UPC
051712147033
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.41 in
Product Width
0.41 in
Product Weight
0.015 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

Характеристики продукту

Amperage Rating
1 A
Class
Class CC
Interrupt rating
200 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
12 sec at 200%
Material
Melamine tube
Packaging type
Standard
Voltage rating
600 V
Type
Current-limiting high inrush time-delay fuse
Special features
Rejection style
Application
Line protection, small control transformers, industrial control, branch circuits

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.