Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

FP1107R1-R51-R

Eaton FP1107 inductor, 0.51 uH, 55 A Irms, 18 A ISAT, 0.31 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 640 qty.

General specifications

Product Name
Eaton FP1107 inductor
Catalog Number
FP1107R1-R51-R
UPC
051712544535
Product Length/Depth
11 mm
Product Height
7.5 mm
Product Width
7.2 mm
Product Weight
2.5 g
Compliances
RoHS Compliant

Характеристики продукту

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
55 A
ISAT
18 A
Package Quantity
640
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.31 mΩ
Series
FP1107

Експортувати специфікацію продукту

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Technical support

Contact us