Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

FPS-2L-RV1

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear LED light fixture, 2 ft, Red matte polycarbonate lens, 700 lumens, Fiberglass-reinforced polyester, >0.90 power factor, 120-277 Vac

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear LED light fixture
Catalog Number
FPS-2L-RV1
UPC
662276701045
Product Length/Depth
28.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.625 in
Product Weight
9 lb

Характеристики продукту

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Lumens
700
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp length
2 ft
Lens color
Red
Lens material
Matte polycarbonate
Material
Fiberglass-reinforced polyester
Power factor
> 0.90
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac
Lamp type
LED

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.