Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

FSCC2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, C shape, 3/4"

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box
Catalog Number
FSCC2
UPC
782274414607
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.52 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Характеристики продукту

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
3/4"
Shape
C
Number of gangs
1

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.