Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

FT2L-RV1

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FT LED marine interior, Red acrylic lens, 700 lumens, Aluminum, Ceiling mount, 120-277 Vac

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FT LED marine interior
Catalog Number
FT2L-RV1
UPC
786689649074
Product Length/Depth
23.75 in
Product Height
5.19 in
Product Width
23.88 in
Product Weight
13.35 lb

Характеристики продукту

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light/lens color
Red
Material
Aluminum
Lumens
700
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac
Mounting style
Ceiling

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.