Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

GMC-10-R

Eaton GMC Series Medium time-delay fuse, 10A, 125 Vac, 32 Vdc

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Bussmann series GMC time-delay fuse
Catalog Number
GMC-10-R
UPC
051712642828
Product Height
20 mm
Product Weight
0.7 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked

Характеристики продукту

Used with
out axial leads
Amperage Rating
10 A
Interrupt rating
200 AIC at 125 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 2 min at 200%
Material
Glass tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
5
Voltage rating
125 Vac, 32 Vdc
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Експортувати специфікацію продукту

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Technical support

Contact us