Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

HC2LP-R68-R

Eaton HC2LP inductor, 0.63 uH, 52.9 A Irms, 50 A ISAT, 0.6 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 130 qty.

General specifications

Product Name
Eaton HC2LP inductor
Catalog Number
HC2LP-R68-R
EAN
5027590143974
UPC
051712899598
Product Length/Depth
0.756 in
Product Height
0.44 in
Product Width
0.756 in
Product Weight
0.028 lb
Compliances
RoHS Compliant

Характеристики продукту

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
52.9 A
ISAT
50 A
Package Quantity
130
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.6 mΩ
Series
HC2LP

Експортувати специфікацію продукту

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Technical support

Contact us