Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

HCM0503-R20-R

Eaton HCM0503 inductor, 0.2 uH, 22.2 A Irms, 21 A ISAT, 2.31 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 2000 qty.

General specifications

Product Name
Eaton HCM0503 inductor
Catalog Number
HCM0503-R20-R
UPC
051712386630
Product Length/Depth
5.3 mm
Product Height
3 mm
Product Width
5.3 mm
Product Weight
0.39 g
Compliances
RoHS Compliant

Характеристики продукту

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
22.2 A
ISAT
21 A
Package Quantity
2000
Material
Iron powder
Automotive grade
No
Frequency rating
Up to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
2.31 mΩ
Size
5.5x5.3x3.0mm
Terminals
2 Pins
Series
HCM0503

Експортувати специфікацію продукту

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Technical support

Contact us