Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

ICS-R16D024B200
Z-R23/16-20

Eaton Distribution board accessory, Installation relay, 24 V DC, 2NO, 16A

Загальні характеристики

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
ICS-R16D024B200
EAN
9010238030169
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
73 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.097 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-R23/16-20

Характеристики продукту

Amperage Rating
16 A
Mounting method
DIN rail
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
Equipment heat dissipation, current-dependent
0.8 W
Control voltage 1 type
DC
Control voltage 1 - max
26 V
Control voltage 1 - min
21 V
Control voltage 2 - max
0 V
Control voltage 2 - min
0 V
Frequency control voltage 1 - max
0 Hz
Frequency control voltage 1 - min
0 Hz
Frequency control voltage 2 - max
0 Hz
Frequency control voltage 2 - min
0 Hz
Incandescent lamp load - max
720 W
Load fluorescent lamp - max
303 VA
Load fluorescent lamp (duo circuit) - max
541 VA
Load fluorescent lamp (parallel compensated) - max
271 VA
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
2
Control voltage 2 type
AC/DC
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
16 A
Supply voltage - max
240 V
Supply voltage - min
240 V
Switching current (cos phi = 0.6) - max
5 A
Width in number of modular spacings
1
Built-in depth
60 mm
Voltage type
AC
Functions
Mechanical

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.