Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

MHUB3 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 1"

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB3 HDG
UPC
662277041065
Product Length/Depth
2.06 in
Product Height
1.79 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
RoHS compliant
UL514B
cUL Listed
CSA C22.2 No. 18

Характеристики продукту

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1"
Finish
Hot dip galvanized

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.