Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

MHUB6 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB6 HDG
UPC
662277041096
Product Length/Depth
3.58 in
Product Height
2.14 in
Product Width
3.15 in
Product Weight
0.1 lb

Характеристики продукту

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
2"
Finish
Hot dip galvanized

Експортувати специфікацію продукту

Specifications and datasheets

Сертифікаційні звіти

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.