Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

SD53-1R1-R

Eaton SD53 inductor, 1.1 uH, 3.25 A Irms, 4.8 A ISAT, 20 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 2600 qty.

Загальні характеристики

Product Name
Eaton SD53 inductor
Catalog Number
SD53-1R1-R
UPC
051712829298
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
3 mm
Product Width
5.72 mm
Product Weight
0.24 g
Compliances
RoHS Compliant

Характеристики продукту

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
3.25 A
ISAT
4.8 A
Package Quantity
2600
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
20 mΩ
Series
SD53

Експортувати специфікацію продукту