Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

TP331

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Box Cover, 4", Raised surface, Steel, Raised 3/4", open with ears 2-3/4", 5.0 cubic inch capacity

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon box cover
Catalog Number
TP331
UPC
786189103311
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.75 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.26 lb

Характеристики продукту

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Raised 3/4", open with ears 2-3/4"
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
5 cubic in

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.