Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

TP4CS

Eaton Crouse-Hinds series 4" square outlet box, (2) 1/2", (2) 1/2"+ 3/4" E bottom KOs, Ground bump, Welded, 2-1/8" depth, Steel, (8) 1/2", (4) 1/2" + 3/4" E side KOs, 30.3 cu in

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP4CS
UPC
662277115773
Product Length/Depth
4 in
Product Height
3 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.88 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Характеристики продукту

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Box ground wire
Ground bump
Construction
Welded
Depth
2-1/8"
Material
Steel
Box size
4"
Bottom Knockouts
(2) 1/2", (2) 1/2"+ 3/4" E bottom KOs
Capacity
30.3 cubic inch capacity
Side knockouts
(8) 1/2", (4) 1/2" + 3/4" E side KOs

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.