Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

TP511

Eaton Crouse-Hinds series Square Surface Cover, 4", Raised surface, Steel, For two GFCI receptacles, 5.5 cubic inch capacity

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square surface cover
Catalog Number
TP511
UPC
786189105117
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.26 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed

Характеристики продукту

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For two GFCI receptacles
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
5.5 cubic in

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.