Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

XD012 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling, Rigid/IMC, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, 5"

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling
Catalog Number
XD012 HDG
UPC
662276270107
Product Length/Depth
12.5 in
Product Height
7.75 in
Product Width
7.75 in
Product Weight
26.35 lb
Certifications
UL514B
CSA 22.2 No. 18 3-12

Характеристики продукту

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Deflection
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5"
Finish
Hot dip galvanized

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.