Tìm kiếm kiến thức
Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*
Thanh nguồn dành cho thiết bị CNTT

Eaton ATS rack PDU

PDU bộ chuyển đổi nguồn tự động (ATS) của Eaton cho phép bạn giám sát các cảnh báo từ xa, cung cấp nguồn điện dự phòng và đảm bảo các ứng dụng thiết yếu chạy liên tục. Thường được dùng để cung cấp nguồn dự phòng điện cho thiết bị chỉ có một nguồn điện, ATS PDU của Eaton tự động truyền điện không gián đoạn giữa các nguồn nếu nguồn điện chính hỏng hoặc cần bảo trì, nhờ đó tránh thời gian ngừng hoạt động của thiết bị.

Giảm chi phí làm mát

Rack PDU của Eaton có thể chịu nhiệt độ vận hành lên đến 140°F (60°C)

Gắn linh hoạt

Cung cấp điện thế 0U, 1U, 2U
Các nút gắn không cần dụng cụ
Gắn vào mặt bên tùy chọn
Chân kẹp

Tìm rack PDU phù hợp với nhu cầu CNTT của bạn

Thông số kỹ thuật
Nêu bật sự khác biệt
Chỉ hiển thị sự khác biệt
Ẩn các tính năng trống

Tìm rack PDU phù hợp với nhu cầu CNTT của bạn

Liên kết tải xuống
X
Download Close